Skip to Content


Content

油浸绝缘电流互感器

IOSK

产品电压范围: 40.5 kV ... 550 kV

可提供各种规格的测量和保护绕组,包括暂态绕组.

(测量绕组最高精度等级可达到0.2S)

符合IEC,IEEE等国际标准和国家标准

 

VEOT/VEOS

产品电压范围: 72.5 kV ... 420 kV

符合IEC,IEEE等国际标准和国家标准

 

IVOKT

产品电压范围:  72.5 kV ... 300 kV

可提供各种规格的测量和保护级绕组, 包括暂态绕组

符合 IEC, IEEE等国际标准和中国国家标准

 

产品特点

带给您的益处